製品がカートに追加されました

AI 中輝度リニアバックライト 204.4 x 25 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
商品コード #18-641 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥111,700
数量 1+
¥111,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最小入力電流:
0.8A

概要

モデルナンバー:
BL31308-625
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
216.4 x 32.2 x 21.7
自重 (g):
263
アクティブエリア (mm):
204.4 x 25

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

性能

LED 製品寿命 (時間):
50000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50
適応保護等級:
IP50

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination 中輝度リニアバックライトは、226,000ルクスまでの高輝度拡散照明を提供します。このバックライトは、シームレスなシステム実装に向けてあらゆる種類の波長でラインナップします。Advanced Illumination 中輝度リニアバックライトは、ラインスキャンや物体のシルエット化といったアプリケーションに最適です。耐環境アプリケーション用のIP69K認証された Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト もラインナップ。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 か #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう