製品がカートに追加されました

AI 高輝度リングライト 152mm 青色 470nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #88-491 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥188,150
数量 1+
¥188,150
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
チャンネル数:
1.00

概要

モデルナンバー:
RL113-470-IC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
152.40
全高 (mm):
26.7
内径 (mm):
66.00
外径 (mm):
152.4
自重 (g):
681.00

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470.00
作動距離 (mm):
225 - 600

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 60
適応保護等級:
IP67

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

24V power supply (sold separately) is required for operation.

製品群全体の紹介

  • システムインテグレーションを容易にするスリムな形状
  • 高輝度LED搭載
  • 複数のサイズ、波長、作動距離オプション

Advanced Illumination 高輝度リングライトは、一連の高輝度LEDを利用し、多様なイメージングアプリケーションに対して的確に照明します。Advanced Illumination 高輝度リングライトは、システムインテグレーションを容易にするためにスリムな形状を採用し、サイズや波長、作動距離別に豊富にラインナップします。照明器に柔軟性を加える手動調光コントローラーもオプションでラインナップ。116mmと152mmモデルは、IP67保護等級に適合。75mmリングライトには、M25 x 0.5のフィルターマウントを持つレンズに固定するためのアダプターもラインナップ。

補足:駆動の際は、24Vパワーサプライ (別売り)が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう