製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 6mm F2.8

6mm Ci シリーズ 固定焦点レンズ

6mm Ci シリーズ 固定焦点レンズ

×
商品コード #86-593 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,100
数量 1-24
¥28,100
数量 25+
¥25,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
47.80
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
64
像側最大繰り出し量 (mm):
1.17
直径 (mm):
26.50

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
96.8mm - 55.9°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
71.0mm - 42.7°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0123
水平方向実視野 @ 最大センサー:
110.2mm - 62.1°
素子の枚数 (群数):
9 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
110.2mm - 62.1°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
86.9mm - 51.0°
焦点距離 FL (mm):
6.00
光学倍率 PMAG:
0.07
作動距離 (mm):
75 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
16.08
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
52.6mm - 32.4°
物空間側主平面 (mm):
21.35
像空間側主平面 (mm):
6.60
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 110mm - 62.1°
Vertical: 80.4mm - 47.8°
Diagonal: 141.9mm - 75°
最大ディストーション (%):
-6.82
射出瞳位置 (mm):
-25.52
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43 x 0.75 (Female)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M34.0 x 0.5 (Male)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 耐久化 (Cr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® Ci シリーズ 固定焦点レンズは、当社のC シリーズ 固定焦点レンズの合理化バージョンです。本レンズは、レンズ間の性能個体差が少なく、最大限の光の透過を可能にする広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを採用しながら、更なる軽量化と小型化に努めています。アジャスタブルでロック可能なピント調整機構を採用し、組み込み実装時でのベストなピント位置の設定やその位置固定を可能にします。TECHSPEC Ci シリーズ 固定焦点レンズは、工場内検査や自動化、および卓上型のバイオメディカルデバイスといったアプリケーションにおいて、特に大量実装用に向けてデザインされています。Ci シリーズは、広範な固定絞りオプションを用意し、解像力やスループット、そして被写界深度の要件に向けて最大限の柔軟性を提供します。

エドモンド・オプティクスは高性能光学デザイン (C シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った6つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。このレンズシリーズは、C シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップ。
  • Ci シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するため、外来保護目的の耐久化を採用した防水レンズ。

技術情報

#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-593, 6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
寸法
焦点距離 A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M43 x 0.75 フィルターマウントアダプター (6mm Ci レンズ用) #89-940 ¥3,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ロックナットリング (M22 x 0.75) #89-944 ¥3,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C→NFマウント変換アダプター #89-945 ¥3,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic (再認証 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P 再認証 ¥40,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Basic Monochrome Camera #16-617 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic Monochrome Camera #16-593 ¥49,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Basic Color Camera #16-594 ¥51,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 白黒 C Monochrome Camera #17-085 ¥52,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Basic Color Camera #16-618 ¥53,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 カラー C Color Camera #17-086 ¥53,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C Color Camera #13-662 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C IX Color Camera #13-668 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C Monochrome Camera #13-661 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-667 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-13Y3 カラー C Color Camera #36-559 ¥56,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-13Y3 白黒 C Monochrome Camera #36-558 ¥56,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 カラー C Color Camera #12-748 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 カラー C Color Camera #12-754 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-747 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-753 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Pro Monochrome Camera #16-629 ¥65,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Pro Monochrome Camera #16-605 ¥65,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-13Y3 カラー C Color Camera #36-452 ¥65,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-13Y3 白黒 C Monochrome Camera #36-451 ¥65,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-14Y3 白黒 C Monochrome Camera #22-074 ¥65,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S カラー C Color Camera #13-714 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S 白黒 C Monochrome Camera #13-713 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Pro Color Camera #16-606 ¥68,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 白黒 C Monochrome Camera #23-543 ¥68,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C Color Camera #11-465 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C IX Color Camera #13-678 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C Monochrome Camera #11-464 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-677 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Pro Color Camera #16-630 ¥69,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1300-200 白黒 C Monochrome Camera #33-978 ¥69,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1300-75 白黒 C Monochrome Camera #33-986 ¥69,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー C Color Camera #23-544 ¥69,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M1280 白黒 C Monochrome Camera #34-952 ¥71,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-875 ¥71,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-876 ¥72,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 白黒 C Monochrome Camera #14-871 ¥72,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-873 ¥72,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 カラー C Color Camera #14-872 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-874 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1300-200 カラー C Color Camera #33-979 ¥75,250
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1300-75 カラー C Color Camera #33-987 ¥75,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C1280 カラー C Color Camera #34-953 ¥76,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M1280 NIR C NIR Camera #14-675 ¥76,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 カラー C Color Camera #11-528 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 カラー C Color Camera #12-750 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S カラー C Color Camera #13-716 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #11-527 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 白黒 C Monochrome Camera #12-749 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S 白黒 C Monochrome Camera #13-715 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 白黒 C Monochrome Camera #35-915 ¥78,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2020 白黒 C Monochrome Camera #34-960 ¥78,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 カラー C Color Camera #34-510 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #34-511 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2020 カラー C Color Camera #34-961 ¥80,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 カラー C Color Camera #35-916 ¥82,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 白黒 C Monochrome Camera #23-547 ¥90,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 カラー C Color Camera #23-548 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-192 白黒 C Monochrome Camera #33-516 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-192 カラー C Color Camera #33-517 ¥94,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 白黒 C Monochrome Camera #35-921 ¥95,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 カラー C Color Camera #35-922 ¥98,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1600-60 白黒 C Monochrome Camera #88-330 ¥106,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3140CP 白黒 C Mono #24-080 ¥108,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3140CP カラー C Color #24-079 ¥109,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1600-60 カラー C Color Camera #88-331 ¥112,250
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #36-174 ¥115,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #36-175 ¥117,850
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 カラー C Color Camera #36-454 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 白黒 C Monochrome Camera #36-453 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3270CP カラー C Color #16-528 ¥124,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 白黒 C Monochrome Camera #35-923 ¥134,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 カラー C Color Camera #35-924 ¥136,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M1C-CYL カラー Color Microscopy Camera #17-813 ¥137,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M1M-CYL 白黒 Monochrome Microscopy Camera #17-814 ¥137,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 カラー Color Camera #33-535 ¥158,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 白黒 Monochrome Camera #33-534 ¥158,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP カラー C Color #16-512 ¥159,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP 白黒 C Mono #16-513 ¥159,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1600-20 カラー C Color Camera #88-324 ¥161,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 カラー Color Camera #34-717 在庫処分品 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 白黒 Monochrome Camera #34-716 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D721 ボードレベル 白黒 Monochrome Camera #89-380 ¥177,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #37-511 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #37-510 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D721 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #89-378 ¥191,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2050 白黒 Monochrome Camera #16-024 ¥208,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C2050 カラー Color Camera #16-025 ¥210,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 カラー C Color Camera #19-797 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 白黒 C Monochrome Camera #19-796 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D721 カラー Color Camera #34-776 ¥259,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D721 白黒 Monochrome Camera #34-775 ¥259,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB2.0 カメラ Lumenera INFINITY2-1RM 白黒 Monochrome Microscopy Camera #33-271 在庫処分品 ¥332,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 カラー C Color Microscopy Camera #16-678 ¥495,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #16-677 ¥495,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう