製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cr シリーズ 固定焦点レンズ 6mm F1.4

6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #35-139 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,350
数量 1+
¥42,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Ruggedized to Withstand 50g of Shock

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
48.19
最大直径 (mm):
36
自重 (g):
70
像側最大繰り出し量 (mm):
1.17
直径 (mm):
33.80

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
96.8mm - 55.9°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
71.0mm - 42.7°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0246
水平方向実視野 @ 最大センサー:
110.2mm - 62.1°
素子の枚数 (群数):
9 (7)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
110.2mm - 62.1°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
86.9mm - 51.0°
焦点距離 FL (mm):
6.00
光学倍率 PMAG:
0.07
作動距離 (mm):
75 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
16.08
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
52.6mm - 32.4°
物空間側主平面 (mm):
21.35
像空間側主平面 (mm):
6.60
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 110mm - 62.1°
Vertical: 80.5mm - 47.8°
Diagonal: 142.1mm - 75.1°
最大ディストーション (%):
-6.82
射出瞳位置 (mm):
-25.52
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43 x 0.75 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M34.0 x 0.5 (Male)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズを50G対応にした耐久化 (Ruggedized (Cr)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 実装 (Ci) バージョンもラインナップ

TECHSPEC® Compact Ruggedized (Cr) シリーズ 固定焦点レンズは、安定化目的の耐久化を行うことで、周囲から衝撃や振動が生じた際でもレンズへの損傷を防ぎ、撮像箇所やピント位置も維持します。個々の構成レンズを接着固定によって所定の位置に固定しており、撮像箇所のずれを軽減します。加えて、シンプルなピント調整機構とステンレス製のC型クランプ式ロック機構を持つロバストな機械機構部を採用します。TECHSPEC Cr シリーズ 固定焦点レンズは、計測やゲージ、3Dステレオビジョン、ロボット工学 & センシング、自動運転技術、物体追跡などのキャリブレーションされた画像システムに最適な選択肢です。観察物体のイメージマッピングでは、大きな衝撃や振動の後でもその観察位置を維持します。視野中心の画素でマップされた物体の中心部は、常に同じ画素部でマップされます。

本レンズは、2018年度 Inspect Award 1位2018年度 Innovators Award 銀賞を獲得しました。

補足: 耐久化について更に理解したい場合は、耐久化のウェブページをご覧ください。

エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップしています。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現します。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するようデザインされた防水レンズです。

技術情報

#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.4
#35-139, 6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.4

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program