製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 4.0 10nm バンドパスフィルター 650nm 12.5mm

TECHSPEC ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルター

×
商品コード #65-109 在庫あり
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,100
数量 1-5
¥24,100
数量 6+
¥18,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Alexa Fluor® 647, SpectrumFRed, SYTO 60, ChlorophyllA

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
有効径 CA (mm):
8.5
全厚公差 (mm):
±0.1
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
基板厚 (mm):
3.5 ±0.5 typical

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
中心波長 CWL (nm):
650.00 ±2.0
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2.0
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±2.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小透過率 (%):
≥85
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
5.0 ±0.1

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • ライフサイエンスや化学分析に最適
  • UV, VIS, IRの中心波長でラインナップ
  • 高性能ハードコーティングを採用
  • 5nm25nm50nm用のハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルターは、フレーム測光、要素やレーザー波長分離、蛍光、レーザーダイオードクリーンナップ、化学的検出や分析をはじめとするアプリケーションで広範囲に用いられる狭帯域フィルターです。この光学フィルターは、急峻な立ち上がりと深いブロッキング性能を備え、要求の厳しいアプリケーションにおいて高い性能を発揮します。TECHSPEC ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルターは、耐久性に優れたハードコーティングを採用し、透過率を高めながらフィルターの性能劣化を最小化します。UV, VIS, IRの中心波長のバンドパスフィルターをラインナップ。 

補足: このフィルターは、レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の高さよりも分光性能の高さに重きをおいて最適化されています。本フィルターの典型LIDT値は、1 J/cm2 @ 532nm, 10ns です。より高いLIDT値のフィルターをお求めの場合は、お問い合わせください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS OD 4.0 10nm バンドパスキット Nd:YAG 12.5mm #15-097 ¥90,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS OD 4.0 10nm バンドパスキット Nd:YAG 25mm #15-098 ¥145,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS OD 4.0 10nm バンドパスキット Nd:YAG 50mm #15-099 ¥354,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 ¥5,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥12,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥15,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥21,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm スクリュー Adjustable - Tip-Tilt #13-768 ¥35,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
上操作型キネマティックマウント M6 12.7mm マイクロメータ Adjustable - Tip-Tilt #13-769 ¥37,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう