製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルター

TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters

×
  • UV, 可視, NIRの様々なレーザー波長用をラインナップ
  • 高ブロッキング及び高透過率
  • 透過帯から透過阻止帯への急峻なスロープ特性
  • ハードコート OD 4.0 10nm, 25nm , 50nm バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルターは、共通する様々なレーザーラインでの狭帯域高透過特性を実現します。5nmの狭い半値全幅 (Full-Width Half Max; FWHM) は、レーザーラインクリーンナップアプリケーションに理想的で、より広いFWHM特性を持つバンドパスフィルターに比べてSN比の更なる改善を可能にします。TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 5nm バンドパスフィルターは、耐久性に優れたハードコーティングを採用し、透過率を高めながら、フィルターの性能劣化を最小化します。この光学フィルターは、要求の厳しいアプリケーションにおいて高性能を実現するため、急峻なスロープ特性と高ブロッキング性能を提供します。

共通仕様

構造:
Mounted in Black Anodized Ring
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
半値全幅 FWHM (nm):
5.00 ±1.0
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
枠厚 (mm):
5.0 ±0.1
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

商品一覧

 直径 (mm)  CWL (nm) 半値全幅 (nm)  最小透過率 (%)   ブロッキング波長域 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 266.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>55 200 - 650
25.00 266.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>55 200 - 650
50.00 266.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>55 200 - 650
12.50 343.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 343.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 343.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 355.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 355.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 355.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 405.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 405.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 405.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 515.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 515.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 515.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 532.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 532.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 532.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 633.00 5.00 >85 200 - 1200
25.00 633.00 5.00 >85 200 - 1200
50.00 633.00 5.00 >85 200 - 1200
12.50 785.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 785.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 785.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 808.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 808.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 808.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
12.50 1,064.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
25.00 1,064.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200
50.00 1,064.00 5.00
その他の半値全幅オプション
×
>85 200 - 1200

技術情報

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。