製品がカートに追加されました

AI 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター 連続点灯 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
仕様を選択
カラー:
照明モード:
商品コード #66-877 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥454,200
数量 1+
¥454,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

概要

モデルナンバー:
DL110-625-IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
12 High Brightness
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Diffuse Axial
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
1.3

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00
作動距離 (mm):
12.7 - 50
光強度均一性 (%) :
±10

電気的特性

最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品一覧

 カラー   照明モード   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
White Constant
White Strobed
Blue Constant
Blue Strobed
Green Constant
Green Strobed
Red Constant
Red Strobed
Infrared Constant
Infrared Strobed

さらに詳しく

  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • ARコート付きのダストカバー内蔵により、内部にあるビームスプリッターを保護
  • 固定強度とストロボ発光オプション

 拡散する同軸光源が必要なラインスキャンアプリケーションに最適なAdvanced Illumination 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーターは、20個の高輝度LEDランプを搭載し、極めて明るい均一照明を提供します。12.7~50mmの作動距離と、固定用のM6用ナットチャンネルを有するこのLEDイルミネーターは、多くのシステムやアプリケーションの中に容易に実装することができます。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー #86-887を用いることで可変することができます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) を用いることで可変できますが、ポテンショメーター式のため、低電流駆動のLED照明器では適度な調光が行えない場合があります。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program