製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 2.0 ロングパスフィルター 625nm 12.5mm

OD 2.0 Longpass Filters

×
商品コード #64-620 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,800
数量 1+
¥11,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.1
有効径 (%):
80

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥2.0
カットオン波長 (nm):
625.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Traditional Coated
透過阻止波長 (nm):
485 - 595
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>85
透過波長 (nm):
650 - 2000
透過波面精度, P-V:
λ/4
カットオン公差 (%):
±2
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00
コーティングスペック:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2
波長範囲 (nm):
485 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® OD2.0 ロングパスフィルターは、短波長側をカットし、長波長側をパスする機能を持ったフィルターです。TECHSPEC OD2.0 ロングパスフィルターは、透過阻止帯から透過帯への移行がシャープになるように薄膜設計をしています。フィルターガラス基板を使用した従来のロングパスフィルターでは得られない、急峻な特性です。TECHSPEC OD2.0 ショートパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも最適です。基板裏面側にシングルARコートを採用。裏面側からの不要な戻り反射を低減し、透過効率の向上に貢献します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう