製品がカートに追加されました

AI 側面発光コリメートLEDバックライト 152 x 152 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
商品コード #36-471 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥146,500
数量 1+
¥146,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アクティブエリア (インチ):
6 x 6

概要

モデルナンバー:
CX0606-WHIIC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
217.4 L x 217.1 W x 19.1 T

光学的特性

カラー:
White

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60

追加情報

補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高精度シルエット画像形成用のコリメート光源
  • 高い光強度と低発熱
  • コリメートされていないバックライトに比べて低発散角

Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライトは、低発熱で均一な明るさの平行光照明を提供します。光の低発散角性により、テレセントリックレンズとの使用に理想的になります。既存の標準的なバックライトが広い拡散角を持つのに対し、Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライトが出射する平行光は、ウェブ検査や欠陥検出といったシルエット化アプリケーションにおいて輪郭部のコントラストを改善します。高度な平行光線が得られるテレセントリック照明は、高精度の計測やゲージアプリケーションに最適ですが、サイズが大きくなりコスト的制約が高くなります。これに対してコリメートバックライトは、設置スペースに制約のある計測アプリケーションに格好のオプションとなります。

補足: 駆動の際は、24Vパワーサプライ #66-855 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう