製品がカートに追加されました

AI UltraSeal 防水型バックライト 150 x 150 IR

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
商品コード #18-622 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥228,900
数量 1+
¥228,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BL245-0606880IC
LED 製品寿命 (時間):
50000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
173.0 x 173.0 x 24.0
自重 (g):
698
アクティブエリア (インチ):
6 x 6

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
880.00

電気的特性

最小入力電流:
1.08A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP69K

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、15,000ルクスまでの強力な均一照明を行います。IP69K認証されたこのバックライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のないデザインを採用します。独自のニッケルメッキアルミハウジングを採用する本バックライトは、耐腐食性にとても優れ、ステンレスの11倍高い熱伝導性をもたらします。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥19,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう