製品がカートに追加されました

Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長)

Optotune の更なる情報へ

6-way Hirose Male/Female Cable

×
商品コード #23-852 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,300
数量 1+
¥22,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全長 (m):
5.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
6-way Hirose Male/Female

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、イメージングアプリケーションで焦点距離を変更する際に必要となるオプトメカニカルシステムの必要性を排除します。大きな開口サイズを採用し、人気の高い複数のマシンビジョン固定オプションを用意しているため、検査や検出システムでの使用に理想的となります。ヒロセの産業用コネクターを介してレンズの焦点距離を-2~+3ジオプターまで連続的に調整できます。Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、自家蛍光を発生することなく、ディテクター上に入射する不要な光を軽減し、温度感知機能を実装しています。これにより、0.1ジオプター以下のオープンループ再現性 (代表値) を実現します。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう