製品がカートに追加されました

56 PC Gauge Block Set, Metric, Rectangular, Ceramic, AS-2 Grade

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-371 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥567,000
数量 1+
¥567,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Contains the following blocks:
1 Block: 0.5mm
9 Blocks: 1.001-1.009 (.001mm)
9 Blocks: 1.01-1.09mm (.01mm)
9 Blocks: 1.1-1.9mm (.1mm)
24 Blocks: 1-24mm (1mm)
4 Blocks: 25-100mm (25mm)
測定の単位:
Metric
入りブロック数:
56
材質:
Ceramic

材料特性

グレード:
AS-2

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • スチール製とセラミック製ブロックセット
  • 測定基準用の長方形ベース
  • 検査証明書付き

ミツトヨ ゲージブロックセットは、薄型パーツの製造品質管理や標準的サイズの部品の製造トレーサビリティ用の高精度校正ツールです。さまざまな等級、サイズ、および構成でラインナップするこのゲージブロックは、卓越した表面平滑性と表面粗さがあります。本ゲージブロックは、高品質で温度安定性の高いスチールか、耐久性や耐摩耗性が向上するセラミックで作られます。ミツトヨ ゲージブロックセットは、切削工具の位置取り、デプスマイクロメータの検査、サインバーを用いた角度測定など、一連の測定と校正アプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう