製品がカートに追加されました

AI 同軸用LEDライト ストロボ 緑色 530nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination 同軸用LEDライト

Advanced Illumination 同軸用LEDライト

×
商品コード #83-304 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥92,400
数量 1+
¥92,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL112-530-I3S
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
1 High Brightness
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed

物理的および機械的特性

自重 (g):
42.5

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
530.00
光強度均一性 (%) :
±10

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
1.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ

Advanced Illumination 同軸用LEDライトは、同軸落射照明付きレンズの多くに採用されている汎用的な8mm径ポート中にフィットするようデザインされています。この照明器は、シンプルでコンパクトなライティングソリューションです。最先端の高輝度LEDランプを採用したこのイルミネーターは、最も要求の厳しい照明への要求にも理想的です。Advanced Illumination 同軸用LEDライトにはストロボオプションがあり、異なるライティング法を可能にします。白、青、緑、黄 (アンバー)、赤色でラインナップ。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ (#66-855) をお求めください。なお本ユニットは調光できません。Advanced Illumination LED照明器用アクセサリーも別売りでラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program