製品がカートに追加されました

AI EUROBRITE リングライト 52mm 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

AI EuroBrite Ring Light

AI EuroBrite Ring Light
×
商品コード #33-448 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,700
数量 1+
¥43,700
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
50,000
モデルナンバー:
RL-S052120M-625
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
120 x 120 x 30
自重 (g):
173.00

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

電気的特性

最大入力電流:
0.42 - 0.49A
アナログ調光:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
トリガー ~ パルス発光時の時間差:
10μm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP67

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 52mm のリング内径
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ

Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト照明器は、ストロボ発光と連続点灯モードで駆動するスマートドライバーを搭載し、要求の最も厳しい性能要件に向けた理想的な照明器です。適応性の高いOverDrive™ がストロボ発光モード中の出力を最適化し、またThermal Feedback™ は電流制御駆動を使用者に提供するため、オーバーヒート現象を防ぎ、ヒートシンクを用いる必要性を排除します。Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト照明器は、耐久性の高い、シールド処理されたエンクロージャーを採用し、白、赤、青の各照明器をラインナップします。照明器のリング内径は、52mm径までの機器を装着可能。ストロボ発光と連続点灯の両モードにおいてアナログの調光操作が可能なため、照明器としてのカスタマイゼーションも可能にします。

補足: 駆動する際は、24V パワーサプライをお求めください。

技術情報

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area ø132mm ø145mm ø226mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 メス-オス 5ピン変換ケーブル (0.2m長) #33-462 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス-バラ線 5ピン変換ケーブル (2m長) #33-463 ¥5,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program