このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、プランアクロマートデザインを採用し、卓越した色補正と像面平坦性があります。ISO 19012-1:2013規格の要求に適合するようデザインされた本対物レンズは、材料検査顕微アプリケーションに最適です。迷光を最小化して顕微鏡のコントラストを高める本対物レンズは、反射光を用いた明視野アプリケーションに理想的にします。ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、視野数が23mmと大きいため、幅広い倍率に対応します。
補足: ZEISS EC Epiplan プランアクロマート 無限補正対物レンズを同社の無限系色収差補正 (ICS) 顕微鏡システムとは異なるものに使用する場合は、結像レンズ #13-828が必要になります。
寸法 (mm) | |||||||||||
商品コード | EC Epiplan | A | B | C | D | E | F | G | 作動距離 (W.D.) | 同焦距離 (PFL) | 顕微鏡マウント |
#13-822 | 5X | 33.20 | 2.10 | 6.00 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.80 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-823 | 10X | 34.00 | 2.10 | 6.80 | 11.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 11.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-824 | 20X | 41.80 | 7.40 | 3.80 | 12.6 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 3.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-825 | 40X | 42.80 | 9.40 | 2.80 | 9.1 | 14.5 | 30.0 | 3.9 | 2.20 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-826 | 50X | 44.05 | 8.10 | 5.35 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 1.00 | 45.00 | M27x0.75 |
#13-827 | 100X | 44.15 | 8.10 | 5.45 | 9.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 0.87 | 45.00 | M27x0.75 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地