ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、様々な日常的ライフサイエンスアプリケーション用にデザインされています。この対物レンズは、卓越した色補正と像面平坦性を有し、ISO 19012-1:2013 規格を満たします。蛍光観察用途での定位置で染色された組織や細胞の明視野検査に最適です。視野数が23mmと大きいため、標本の素早いスクリーニングを可能にします。ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズは、0.17mm厚の標準的なカバーガラス用に補正されています。
補足: ZEISS A-Plan プランアクロマート 無限補正対物レンズを同社の無限系色収差補正 (ICS) 顕微鏡システムとは異なるものに使用する場合は、結像レンズ #13-828 が必要になります。
寸法 (mm) | |||||||||||
商品コード | A-Plan | A | B | C | D | E | F | G | 作動距離 (W.D.) | 同焦距離 (PFL) | 顕微鏡マウント |
#13-814 | 2.5X | 34.5 | 6.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.40 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-815 | 5X | 34.8 | 7.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.10 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-816 | 10X | 40.4 | 4.75 | 5.25 | 12.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 4.50 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-817 | 20X | 44.4 | 7.90 | 6.30 | 6.4 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.46 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-818 | 40X | 44.4 | 8.00 | 3.30 | 7.0 | 21.0 | 30.0 | 4.0 | 0.45 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-819 | 63X | 44.6 | 8.00 | 6.60 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.30 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-820 | 100X | 43.9 | 10.70 | 3.20 | 7.1 | 19.0 | 30.0 | 3.9 | 0.97 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-821 | 100X OIL | 44.7 | 9.00 | 5.70 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | 4.0 | 0.22 | 45.06 | M27x0.75 |
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地