製品がカートに追加されました

50X T0.7 Mitutoyo LCD Plan UV Infinity Corrected Objective

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #23-606 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,512,000
数量 1+
¥1,512,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
378-893-8
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Mitutoyo
補足:
0.7mm thick LCD cover-glass
Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
82.60
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
400.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.7
設計波長 DWL (nm):
266, 532
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.13mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.18mm
焦点距離 FL (mm):
4.00
倍率:
50X
開口数 NA:
0.41
分解能 (μm):
0.7
被写界深度 (μm):
1.60
実視野 @ 視野数24の接眼レンズ (mm):
0.48
実視野 @ 視野数18の接眼レンズ (mm):
0.36
作動距離 (mm):
12.38
同焦距離 (mm):
95.22
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

性能保証温度 (°C):
23 ±2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
  • Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
  • 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正

ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、標準のM Plan Apo & M Plan Apo SL シリーズ 対物レンズのメリットに、スペクトル領域の向上を組み合わせています。NIR 対物レンズは、480~1800nmまでで補正されており、半導体や光通信の検査、あるいは一般的なNd:YAGレーザーを用いたレーザー切断に最適にします。HR シリーズは、開口数を増やすことで、より小さなスポットサイズやより高い解像力を実現します。ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズは、一般的な液晶ディスプレイガラスの厚さで補正しています。NUV & UV シリーズの対物レンズは、532nm、355nm、266nmのNd:YAGの2倍波、3倍波、4倍波の各々で卓越した性能があります。

技術情報

 寸法
M Plan NIR A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 75.00 34 32.2 20.0
20X, T1.1 75.02 34 32.2 19.98
50X, T0.7 77.74 34 32.2 9.60
50X, T1.1 77.87 34 32.2 17.13
100X 82.94 34 32.2 12.06
HR 100X 85.13 39 37 9.87
M Plan NUV A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 78 34 32.2 16.96
50X, T0.7 80 34 32.2 14.76
M Plan UV A (mm)
B (mm) C (mm) 作動距離 WD (mm)
20X, T0.7 80 34 32.2 14.98
50X, T0.7 83 34 32.2 12.38

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program