製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 明視野リングライト50mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #18-567 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥111,700
数量 1+
¥111,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
RL208M-050WHIIC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全高 (mm):
19.09
内径 (mm):
50
外径 (mm):
95.34
寸法 (mm):
50.00 x 95.34 x 19.09
自重 (g):
299

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

最大入力電流:
0.12A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: Not Available
China: #66-855

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 41,000 Luxまでの照度を出力
  • 50 - 250mm の作動距離 (サイズに依存)
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) を推奨

Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライトは、コンパクトなフォームファクタで高性能マシンビジョンライトを提供します。このリングライトは、180mmの作動距離で41,000ルクスまでの強力な光を出力し、あらゆる種類の波長と2つの標準サイズでラインナップします。本リングライトは、作動距離に応じて50mmから152mmまでの照射対象をカバーします。Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライトは、高速検査、ファクトリーオートメーション、マシンビジョンなどの高輝度照明光源を必要とする標準的なレンズ周辺のアプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 or  #89-555 の使用を推奨します。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
手動調光コントローラー (AI LED照明器用) #86-887 ¥3,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
工業用DINマウント対応調光コントローラー #89-555 ¥18,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう