製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SWIR シリーズ 固定焦点レンズ 50mm M42マウント

50mm SWIR Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #83-167 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥240,250
数量 1+
¥240,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
フランジバック距離 (mm):
5.8

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
SWIR Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
124.00
最大直径 (mm):
56
外径 (mm):
56.0
自重 (g):
572
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
36.3mm - 7.3°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
50.0mm - 10.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
27.2mm - 5.5°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
72.7mm - 14.6°
最大イメージサークル (mm):
25.60
開口数 NA, 物体側:
0.037
水平方向実視野 @ 最大センサー:
98.5mm - 19.7°
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
98.5mm - 19.7°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
80.7mm - 16.2°
素子の枚数 (群数):
10 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
40.9mm - 8.2°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
32.9mm - 6.6°
焦点距離 FL (mm):
50.00
光学倍率 PMAG:
0.177
作動距離 (mm):
275 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.15 - f/16
コーティング:
0.8 - 1.8μm BBAR
コーティングスペック:
0.8 - 1.8μm BBAR
入射瞳位置 (mm):
27.75
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
20.4mm - 4.1°
物空間側主平面 (mm):
47.17
像空間側主平面 (mm):
-28.14
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 116.8mm - 23.3°
Vertical: 87.4mm - 17.5°
Diagonal: 146.3mm - 29°
最大ディストーション (%):
-1.02
射出瞳位置 (mm):
-59.88
水平方向実視野 @ 25.6mmセンサー:
140.7mm - 29.8°
水平方向実視野 @ 20.5mmセンサー:
112.3mm - 23.4°
レンズ波長域:
SWIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
4/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M43 x 0.75 (Female)
マウント:
M42 x 1.0

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

追加情報

補足:
Lens will cover larger 25.6mm and 20.5mm line scan sensors.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
  • 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
  • SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
  • 25mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、0.9~1.7μmの短波赤外 (SWIR) スペクトルを用いたアプリケーション用にデザインされています。このレンズは、SWIR波長に最適化した光学デザインを採用し、レンズに用いる硝材も同波長に最も適したものを使用し、更には0.8~1.8μm用のARコーティングを採用します。高スループット特性と優れた性能に向けデザインされたSWIR シリーズ レンズは、低Fナンバー設計で、大型の25mmセンサーをカバーする商用在庫販売 (COTS) レンズです。TECHSPEC SWIR シリーズ 固定焦点レンズは、検査や選別、そして品質管理を始めとする一連のアプリケーションに理想的です。OEM数量価格はお問い合わせください。

#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Distortion Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Relative Illumination Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Working Distance versus Field of View Plot
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 275mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#83-167, 50mm SWIR Series Fixed Focal Length Lens, M42 x 1.0, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

技術情報

Dimensions
Stock No. (Focal Length, Mount) A B C D Filter Thread
#83-160 (25mm, C-Mount) 40mm 63.5mm 40mm 7.62mm M34 x 0.5
#83-165 (50mm, C-Mount) 56mm 112mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-166 (50mm, F-Mount) 56mm 103mm 55mm 28mm M43 x 0.75
#83-167 (50mm, M42 x 1.0) 56mm 124mm 55mm 0mm M43 x 0.75
#83-170 (100mm, C-Mount) 84mm 180.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-171 (100mm, F-Mount) 84mm 151.1mm 84mm 0mm M72 x 0.75
#83-172 (100mm, M42 x 1.0) 84mm 191.8mm 84mm 0mm M72 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう