製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 側面発光バックライト 35.6 x 34.3 緑色 (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #18-550-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,738 ¥91,650
数量 1+
¥68,738 ¥91,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
カラー:
Green
入力電圧 (V):
24V
モデルナンバー:
BT050050-530IC
動作温度 (°C):
0 - 60
寸法 (mm):
70.3 x 54.71 x 11.33
波長 (nm):
530.00
自重 (g):
54.43
LED 製品寿命 (時間):
50,000
アクティブエリア (インチ):
1.40 x 1.35
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant
適応保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高輝度マシンビジョンイルミネーター
  • 端から端まで均一な低熱照明
  • 薄くてコンパクトな筐体
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨

Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライトは、薄くてコンパクトな筐体で高性能なマシンビジョンバックライティングを提供し、より高コストで比較可能な表面実装型ライトより優れます。本バックライトは、低熱で均一照明を作ります。この薄型バックライトにはシステム実装を簡略化するためのパネル固定用フランジが付いており、最も一般的なマシンビジョン波長のものをラインナップします。Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライトは超薄型形状で、エッジの検出や部品の位置、穴の検出や物体の測定を始めとするアプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう