製品がカートに追加されました

AI 暗視野LEDイルミネーター ストロボ 127mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #83-254 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥134,400
数量 1+
¥134,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
チャンネル数:
1.00
対応視野サイズ (mm):
32 - 38
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300

概要

モデルナンバー:
RL3536B-WHI-IS
LEDの数:
36.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Strobed

物理的および機械的特性

全高 (mm):
127.0
内径 (mm):
55.0
外径 (mm):
127.0

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
75 - 100

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
Standard and Barrel Mount
固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +65

追加情報

補足:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様

Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーターは、表面欠陥を視覚的に強調するのに最適です。127mmバージョンのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。また同バージョンには、システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケットが付属です。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し55mm径のイルミネーターのみ調光に対応しておりません)。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう