当社ではこの種類のCookieは使用していません。
For more information on Darkfield Illumination, click here.
Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーターは、表面欠陥を視覚的に強調するのに最適です。127mmバージョンのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。また同バージョンには、システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケットが付属です。
補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し55mm径のイルミネーターのみ調光に対応しておりません)。
ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地