製品がカートに追加されました

Optotune 10mm フォーカス・チューナブルレンズ +8~+10D NIR

Optotune の更なる情報へ
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
商品コード #88-938 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥121,800
数量 1+
¥121,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
ドライバー:
ライフサイクル:
>1,000,000,000
モデルナンバー:
EL-10-30-Ci-NIR-LD
反応時間 (ms):
2.5 (10%-90% step)

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.00
寸法 (mm):
48.0 x 30.5
全厚 (mm):
20.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (700-1100nm)
波長範囲 (nm):
700 - 1100
アッベ数 (vd):
100.00
ピント調整範囲:
+5 to +10 diopter
+100 to +200mm
屈折率 (nd):
1.3
透過波面精度, RMS:
Vertical: 0.1λ @ 795nm
Horizontal: 0.17λ @ 795nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

電気的特性

駆動電流 (mA):
0 - 250, 400 max
消費電力 (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount (Male/Female)

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、Optotune社の電子式フォーカス・チューナブルレンズをCマウント対応ハウジングと組み合わせることにより、イメージングシステムにおけるメカニカルインテグレーションを容易にします。ヒロセコネクター経由でレンズに制御電圧を印加することで、Optotune 10mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、焦点距離範囲を+5~+10ジオプターまで調節することができます。焦点距離の調節が可能なため、複数枚のレンズを用いたピント調整やズームシステムの置き換えに最適です。なお焦点距離範囲をシフトする場合は、12mm径の平凸レンズか平凹レンズ (コバ厚は4.7mm未満のこと) をオフセットレンズとして併せてご使用ください。可視スペクトルでのイメージアプリケーション用に、f = -150mmのN-BK7製平凹レンズをオフセットレンズに用いたタイプもラインナップ。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program