当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Effilux UV バーライトは、PureUV技術の採用により、蛍光の発光を大幅に向上させると同時に、グレアを取り除き、コントラストを改善します。本バーライトは、交換可能なウインドウではなく、UV用に処理されたウインドウを装備してデザインされています。この365nm用バーライトは、固定されるLEDの数を変えることで強力なUV照射を行います。Effilux UV バーライトは、オートストロボ機能付きコントローラーを搭載し、ストロボ発光中は連続モードと比較して300%高い強度を可能にします。本バーライトは、UV蛍光アプリケーション用に最適です。
補足: 駆動の際は、24V 電源とM12 メス-オス ケーブルが必要になります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地