製品がカートに追加されました

Effilux ハイパースペクトル バーライト 100mm

Effilux ハイパースペクトル バーライト

Effilux ハイパースペクトル バーライト

×
仕様を選択
LEDの数:
波長範囲 (nm):
商品コード #22-136 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥119,000
数量 1+
¥119,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

概要

LEDの数:
5
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Continuous with AIC (Analog Intensity Control)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
51 x 49 x 135

光学的特性

カラー:
Hyperspectral
波長範囲 (nm):
400 - 900

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
環境保護等級:
IP5X

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品一覧

 LEDの数   波長範囲 (nm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
5 400 - 900
15 400 - 900
15 400 - 1000

さらに詳しく

  • 400nm - 900nm と 400nm - 1000nm間で平坦なスペクトル
  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属

Effilux ハイパースペクトル バーライトは、400-900nm、あるいはスペクトル拡張バージョンの400-1000nm間で均一かつ連続的な光のスペクトルを提供し、マルチスペクトルやハイパースペクトルアプリケーションに理想的にします。冷光で長寿命のLEDの採用により、蛍光灯や白熱灯の照明用光源の置き換えに理想的です。加えて、ユーザーによる簡単な調整で、照明角度や拡散パターンの容易な調整を可能にします。Effilux ハイパースペクトル バーライトは、光量を調整するためのアナログ調光可能なコントローラーを搭載し、400-1000nm バージョンではスペクトルも調整できます。このバーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) 付属で、偏光板やラインスキャンアクセサリーをオプションでラインナップします。

補足: 駆動の際には24V 電源が必要になります。各製品の仕様欄に記載されたパワーサプライの商品コード (使用地域により異なる) をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
300mm バーライト用シリンドリカルレンズ #22-139 ¥34,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program