当社ではこの種類のCookieは使用していません。
直進移動ボールベアリングスライドは、上面ステージ部がベース部に対して機械的に単純な直線移動を行うデバイスです。ベース部の各側面には1列の硬化スチールボールベアリングがあり、これにより静止しているベースに対して上面ステージ部が低摩擦で精密にスライドできるようになります。ベアリングの各列は、2本の精密な硬化スチールロッドの間に配置されます。このベアリングアッセンブリは、システム内で揺動や余分な遊びが生じないよう、予圧がかけられています。ボールスライドは、上面プレート部とベース部とが直接的に接触しない構造のため、ダブテイル式 (アリ溝式) のスライドよりも機能的により高い信頼性があります。ダブテイル式のアッセンブリの場合、摩擦が大きく、潤滑油を定期的に補充する必要性があり、また移動開始時にかける力が大きいためにスキッピング/ジャンピングが生じるといった問題がありますが、本スライドではこうした問題がありません。
寸法 (インチ) | ベース部の固定用ザグリ穴 | 上面ステージ部の固定用タップ穴 | 商品コード | |||||||||||
Fig. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
B | 0.59 | 1.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.19 | 0.75 | #2 | 0.218 | 0.63 | 2-56 | 4 | #53-849 |
B | 0.59 | 2.12 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1 | 0.37 | 1.38 | #2 | 0.218 | 1.63 | 2-56 | 4 | #53-850 |
B | 1.00 | 1.68 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0.22 | 1.25 | #4 | 0.438 | 1.25 | 6-32 | 4 | #53-853 |
A | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 1.48 | 0.61 | - | 0.31 | 2.00 | #¼ | - | 2.00 | 10-32 | 8 | #37-356 |
B | 1.75 | 3.00 | 0.75 | 0.88 | 0.40 | 5.00 | 0.31 | 2.38 | #6 | 1.000 | 0.50 | 6-32 | 12 | #37-361 |
![]() ![]() |
タイプ | A | B | C | D | E | F | G | 商品コード |
Figure A | 4" | 0.69" | 0.5" | 6 | - | - | - | #37-363 |
Figure A | 5" | 1.19" | 1" | #37-364 | ||||
Figure A | 6" | 1.69" | 0.5" | 10 | 1 | #37-365 | ||
Figure B | 9" | 2" | 3.5" | 3 | 3 | 1.5" | 8 | #37-366 |
Figure B | 12" | 5" | 5 | 1" | 12 | #37-367 | ||
Figure B | 15" | 4" | 3.25" | 5 | 6 | 1.5" | 14 | #37-368 |
Figure B | 18" | 4" | 8 | 1" | 18 | #37-369 | ||
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地