製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用調節式延長チューブ 45mm移動

×
商品コード #85-511 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,450
数量 1+
¥13,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
全長 (mm):
58

概要

機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
20/25 Dia.
鏡筒長 (mm):
10.0 - 55.0
移動量 (mm):
45.0
有効径 CA (mm):
18.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • ケージシステムの長さの調節が可能
  • 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
  • M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
  • ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結

M23.2 調節式延長チューブは、M23.2 ベーシック延長チューブケージシステム用単レンズマウント を接続し、全長の変わる光学アッセンブリを構築するためにデザインされています。延長チューブの一方の端は、位置の変わらないM23.2 x 0.75の雄ねじ部が施され、他方の端にはM23.2 x 0.75の雄ねじ部を持つロックリングを装備します。このロックリングは、チューブの長さ方向に沿ってスライドするため、システム長の調節が可能になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう