製品がカートに追加されました

ファイバーコリメータ-ASSY 0.60NA SMA 405nm

Lightpath® の更なる情報へ
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
商品コード #88-068 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,200
数量 1-10
¥26,200
数量 11+
¥23,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Lightpath レンズコード:
357775
タイプ:
Fiber Collimator
Lens Included:

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.8
面取り:
Protective bevel as needed
構造:
304L Stainless Steel Housing
ハウジング径 (mm):
11.00
ハウジング長 (mm):
17.98

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.02 @ 408nm
開口数 NA:
0.60
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
BBAR (350-500nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 350 - 500nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.83
波長範囲 (nm):
350 - 500
共役距離:
Infinite
アライメント波長 (nm):
405
透過波面精度 (λ, RMS) :
< 0.15

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

ねじ径 & 固定

マウント:
M11 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 容易な実装
  • FC/PC、FC/APC 及び SMA 接続用モデルをラインナップ
  • 反射防止膜の機能波長帯別に4タイプ; 全体で350~1600nmをカバー

LightPath® ファイバーコリメーターは、ファイバーから出射した光のコリメートや所望するビーム径/スポットサイズでの投光、もしくは可逆的にコリメート光をファイバーに導光するためにデザインされています。回折限界性能を有するLightPath® ガラス非球面レンズを使用しており、集光スポットサイズを数ミクロンレベルにすることができます。レンズにはファイバーへの戻り反射を低減する反射防止コーティングも施されています。LightPath® ファイバーコリメーターは、2個1組で使用して光学デバイスの入出力カップリングにも使用できるようデザインされています。レンズのアライメントが事前に行われテストされているため、長期使用でも最善の性能が得られます。代表的用途に、ファイバーカップリングレーザーやピグテイル型レーザーとの使用などがあります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program