製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 精密球面 アルミミラー 76.2 x 762

精密球面ミラー

精密球面ミラー

×
商品コード #32-833 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,900
数量 1-9
¥33,900
数量 10+
¥28,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
3.0
直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
直径公差 (インチ):
+0.04/-0
基板裏面側:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
0.50
コバ厚 ET (mm):
12.70
コバ厚公差 (%):
+0.0/-15

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/4
焦点距離 EFL (インチ):
30.00
焦点距離 EFL (mm):
762.00
曲率半径 (mm):
1,524.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/10
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
400 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • 複数のサイズをラインナップ
  • λ/8 精密球面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® λ/4 精密球面ミラーは、多波長イメージングアプリケーションに最適です。このミラーは、UV、可視、およびIRスペクトルに対応する広範な金属膜コーティングオプションでラインナップします。BOROFLOAT® 基板を採用する本製品は、性能とバリューの良好な組み合わせを提供します。TECHSPEC λ/4 精密球面ミラーは、システム実装を容易にするため、25.4~152.4mmまでの直径でラインナップします。本ミラーは、色収差を発生することなく光を集め、一点に集光します。 

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。