製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/4 精密球面ミラー 76.2 x 457.2 未コート

精密球面ミラー

精密球面ミラー

×
商品コード #32-829 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,200
数量 1-9
¥26,200
数量 10+
¥22,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
3.0
直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
直径公差 (インチ):
+0.04/-0
基板裏面側:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
0.50
コバ厚 ET (mm):
12.70
コバ厚公差 (%):
+0.0/-15

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/4
焦点距離 EFL (インチ):
18.00
焦点距離 EFL (mm):
457.20
曲率半径 (mm):
914.40
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6
コーティング:
Uncoated
コーティングタイプ:
Uncoated

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 多波長集光アプリケーションに最適
  • 豊富なコーティングオプション
  • 複数のサイズをラインナップ
  • λ/8 精密球面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® λ/4 精密球面ミラーは、多波長イメージングアプリケーションに最適です。このミラーは、UV、可視、およびIRスペクトルに対応する広範な金属膜コーティングオプションでラインナップします。BOROFLOAT® 基板を採用する本製品は、性能とバリューの良好な組み合わせを提供します。TECHSPEC λ/4 精密球面ミラーは、システム実装を容易にするため、25.4~152.4mmまでの直径でラインナップします。本ミラーは、色収差を発生することなく光を集め、一点に集光します。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう