製品がカートに追加されました

Optotune 3mm フォーカス・チューナブルレンズ VIS

Optotune の更なる情報へ
×
商品コード #37-344 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,000
数量 1+
¥28,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
ライフサイクル:
>1,000,000,000
モデルナンバー:
EL-3-10-VIS-26D-FPC
セトリング時間 (ms):
<5 (80% step response)

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
3
外径 (mm):
10.0
全厚 (mm):
4.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (420-900nm)
波長範囲 (nm):
420 - 900
アッベ数 (vd):
100
ピント調整範囲:
-13 to +13 diopter
-77 to +77mm
屈折率 (nd):
1.300
透過波面精度, RMS:
0.2λ @ 525nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3W/cm2 @ 1064nm

電気的特性

駆動電流 (mA):
-120 to +120
消費電力 (W):
0 - 0.12

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 焦点距離が連続的に調節可能
  • コンパクトサイズ
  • 広範な焦点調節範囲

Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズは、検査、選別、バーコードリーダーを始めとする様々なマシンビジョンアプリケーション内に容易に実装されます。Optotune 3mm 開口 フォーカス・チューナブルレンズは、電流を流すことで凹から凸まで素早くレンズ形状を変えることができ、-13~+13 ジオプター(-77~+77mm) の範囲で調整可能です。10mm径 x 4mm 厚の小型サイズに、低消費電力と早い反応時間が特徴の本レンズは、OEM インテグレーションに理想的なオプションとなります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 電子式レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #87-590 ¥49,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program