製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用調節式延長チューブ 35mm移動

#85-512

×
商品コード #85-512 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,150
数量 1+
¥6,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
20/25 Dia.
全長 (mm):
51.5
鏡筒長 (mm):
10.0 - 45.0
移動量 (mm):
35.0
有効径 CA (mm):
18.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M23.2 x 0.75 (Double Male)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • ケージシステムの長さの調節が可能
  • 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
  • M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
  • ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結

M23.2 調節式延長チューブは、M23.2 ベーシック延長チューブケージシステム用単レンズマウント を接続し、全長の変わる光学アッセンブリを構築するためにデザインされています。延長チューブの一方の端は、位置の変わらないM23.2 x 0.75の雄ねじ部が施され、他方の端にはM23.2 x 0.75の雄ねじ部を持つロックリングを装備します。このロックリングは、チューブの長さ方向に沿ってスライドするため、システム長の調節が可能になります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program