製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Ci シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F2.8

35mm Ci シリーズ 固定焦点レンズ

35mm Ci シリーズ 固定焦点レンズ

×
商品コード #85-364 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,900
数量 1+
¥20,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
41.00
最大直径 (mm):
26.5
自重 (g):
45
像側最大繰り出し量 (mm):
0.18
直径 (mm):
26.50

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
16.1mm - 10.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
22.1mm - 14.3°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
12.0mm - 7.8°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0515
水平方向実視野 @ 最大センサー:
22.1mm - 14.3°
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
18.1mm - 11.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
14.6mm - 9.4°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.4
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
21.27
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
9.0mm - 5.9°
物空間側主平面 (mm):
22.42
像空間側主平面 (mm):
-20.67
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 22.1mm - 14.3°
Vertical: 16.6mm - 10.7°
Diagonal: 27.7mm - 17.8°
最大ディストーション (%):
0.17
射出瞳位置 (mm):
-21.87
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Male)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M25.5 x 0.5 (Male)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズのメカニカルデザインを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
  • 3.5mm から 100mm までの焦点距離
  • 耐久化 (Cr) デザインもラインナップ

TECHSPEC® Ci シリーズ 固定焦点レンズは、当社のC シリーズ 固定焦点レンズの合理化バージョンです。本レンズは、レンズ間の性能個体差が少なく、最大限の光の透過を可能にする広帯域反射防止 (BBAR) コーティングを採用しながら、更なる軽量化と小型化に努めています。アジャスタブルでロック可能なピント調整機構を採用し、組み込み実装時でのベストなピント位置の設定やその位置固定を可能にします。TECHSPEC Ci シリーズ 固定焦点レンズは、工場内検査や自動化、および卓上型のバイオメディカルデバイスといったアプリケーションにおいて、特に大量実装用に向けてデザインされています。Ci シリーズは、広範な固定絞りオプションを用意し、解像力やスループット、そして被写界深度の要件に向けて最大限の柔軟性を提供します。

エドモンド・オプティクスは高性能光学デザイン (C シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った6つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。このレンズシリーズは、C シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、シリーズ中最も調節可能な製品群。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョンレンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップ。
  • Ci シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を採用。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するため、外来保護目的の耐久化を採用した防水レンズ。

技術情報

#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#85-364, 35mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
寸法
焦点距離 A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M30.5 x 0.5 フィルターマウントアダプター (35mm Ci レンズ用) #89-942 ¥3,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Cマウント フィルターマウントアダプター (35mm Ci レンズ用) #89-946 ¥3,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ロックナットリング (M22 x 0.75) #89-944 ¥3,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C→NFマウント変換アダプター #89-945 ¥3,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
LUCID Triton PoE カメラ TRI054S カラー C (再認証 05-P) Color Camera #17-101-RCD-05P 再認証 ¥49,374
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C Color Camera #11-465 ¥65,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C IX Color Camera #13-678 ¥65,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C Monochrome Camera #11-464 ¥65,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-677 ¥65,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI054S カラー C Color Camera #17-101 ¥66,400
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S カラー C Color Camera #13-716 ¥74,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S 白黒 C Monochrome Camera #13-715 ¥74,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-875 ¥74,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-876 ¥76,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 白黒 C Monochrome Camera #14-871 ¥76,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-873 ¥76,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 カラー C Color Camera #14-872 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-874 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-507 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB (再認証 05-P) Monochrome Camera #14-879-RCD-05P 再認証 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 カラー C Color Camera #34-510 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 カラー C Color Camera #11-528 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 カラー C Color Camera #12-750 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #34-511 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #11-527 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 白黒 C Monochrome Camera #12-749 ¥79,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2020 白黒 C Monochrome Camera #34-960 ¥80,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3270CP カラー C Color #16-528 ¥81,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 白黒 C Monochrome Camera #35-915 ¥81,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2020 カラー C Color Camera #34-961 ¥82,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 カラー C Color Camera #35-916 ¥86,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S カラー C Color Camera #11-467 ¥86,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S カラー C IX Color Camera #13-686 ¥86,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI028S カラー C Color Camera #17-098 ¥86,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 白黒 C Monochrome Camera #11-466 ¥86,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-685 ¥86,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI028S 白黒 C Monochrome Camera #17-097 ¥86,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-19S4 カラー C Color Camera #22-077 ¥91,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-19S4 カラー C Color Camera #22-089 ¥91,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-19S4 白黒 C Monochrome Camera #22-078 ¥91,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-19S4 白黒 C Monochrome Camera #22-090 ¥91,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3160CP カラー C Color #24-081 ¥95,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3160CP 白黒 C Mono #24-082 ¥95,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M1930 白黒 C Monochrome Camera #34-958 ¥95,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 白黒 C Monochrome Camera #23-547 ¥95,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 カラー C Color Camera #23-548 ¥96,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-192 白黒 C Monochrome Camera #33-516 ¥96,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1920-48 白黒 C Monochrome Camera #35-913 ¥98,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1920-150 白黒 C Monochrome Camera #36-739 ¥98,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-192 カラー C Color Camera #33-517 ¥99,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S カラー C Color Camera #12-758 ¥100,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-27S5 カラー C Color Camera #13-921 ¥100,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-27S5 カラー C Color Camera #22-093 ¥100,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S 白黒 C Monochrome Camera #12-757 ¥100,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-27S5 白黒 C Monochrome Camera #13-920 ¥100,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-27S5 白黒 C Monochrome Camera #22-094 ¥100,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1920-48 カラー C Color Camera #35-914 ¥100,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1920-150 カラー C Color Camera #36-740 ¥100,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 白黒 C Monochrome Camera #35-921 ¥100,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C1930 カラー C Color Camera #34-959 ¥101,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S5 カラー C (再認証 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P 再認証 ¥101,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 カラー C Color Camera #35-922 ¥103,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-507 カラー C (再認証 05-P) Color Camera #23-556-RCD-05P 再認証 ¥108,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-291 白黒 C Monochrome Camera #23-166 ¥109,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291m, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-190 ¥109,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-291 カラー C Color Camera #23-167 ¥111,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-291c, 2/3" 2.9MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-191 ¥111,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1600-60 白黒 C Monochrome Camera #88-330 ¥112,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S1 偏光カラー C Polarized Color Camera #19-624 ¥114,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S1 偏光白黒 C Polarized Monochrome Camera #19-623 ¥114,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-507 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-881 ¥115,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-507 オープンハウジングカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-883 ¥115,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M1930 NIR C NIR Camera #14-676 ¥115,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-507 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-882 ¥116,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-507 オープンハウジングカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-884 ¥116,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-507 白黒 C Monochrome Camera #14-877 ¥116,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-507 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-879 ¥116,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA1600-60 カラー C Color Camera #88-331 ¥118,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-507 カラー C Color Camera #14-878 ¥118,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-507 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-880 ¥118,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #36-174 ¥121,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S5 カラー C Color Camera #36-561 ¥123,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S5 カラー C Color Camera #12-752 ¥123,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S5 白黒 C Monochrome Camera #36-560 ¥123,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S5 白黒 C Monochrome Camera #12-751 ¥123,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3280CP カラー C Color #16-532 ¥123,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #36-175 ¥123,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3280CP 白黒 C Mono #16-533 ¥123,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP カラー C Color #16-512 ¥124,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP 白黒 C Mono #16-513 ¥124,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 カラー C Color Camera #36-454 ¥126,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2440-35 白黒 C Monochrome Camera #35-925 ¥126,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2440-20 白黒 C Monochrome Camera #35-917 ¥126,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 白黒 C Monochrome Camera #36-453 ¥126,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-20S4 カラー C Color Camera #22-091 ¥127,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-20S4 白黒 C Monochrome Camera #22-092 ¥127,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-50S5 カラー C Color Camera #34-512 ¥128,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-50S5 白黒 C Monochrome Camera #34-513 ¥128,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S1 偏光カラー C Polarized Color Camera #19-626 ¥128,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S1 偏光白黒 C Polarized Monochrome Camera #19-625 ¥128,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2440-35 カラー C Color Camera #35-926 ¥129,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2440-20 カラー C Color Camera #35-918 ¥129,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-507 白黒 C Monochrome Camera #23-555 ¥133,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-507 カラー C Color Camera #23-556 ¥135,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2420 白黒 C Monochrome Camera #34-962 ¥136,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-28S5 カラー C Color Camera #13-925 ¥137,200
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-28S5 白黒 C Monochrome Camera #13-924 ¥137,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2420 カラー C Color Camera #34-963 ¥139,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 白黒 C Monochrome Camera #35-923 ¥141,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 カラー C Color Camera #35-924 ¥144,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D753 ボードレベル カラー Color Camera #14-162 ¥160,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D753 ボードレベル 白黒 Monochrome Camera #14-161 ¥160,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 カラー Color Camera #33-535 ¥161,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 白黒 Monochrome Camera #33-534 ¥161,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-507 白黒 C Monochrome Camera #36-176 ¥164,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-507 カラー C Color Camera #36-177 ¥167,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA1600-20 カラー C Color Camera #88-324 ¥170,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-508 白黒 C Monochrome Camera #17-087 ¥171,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-508 カラー C Color Camera #17-088 ¥172,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 カラー Color Camera #34-717 在庫処分品 ¥179,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 白黒 Monochrome Camera #34-716 ¥179,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-508 白黒 C (再認証 05-P) Monochrome Camera #23-623-RCD-05P 再認証 ¥180,560
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL028S カラー C Color Camera #17-109 ¥180,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL028S 白黒 C Monochrome Camera #17-108 ¥180,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-51S5 カラー C Color Camera #36-456 ¥182,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-51S5 白黒 C Monochrome Camera #36-455 ¥182,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #37-511 ¥187,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #37-510 ¥187,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D722 カラー Color Camera #34-778 ¥189,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D722 白黒 Monochrome Camera #34-777 在庫処分品 ¥189,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2450 白黒 (再認証 05-P) Monochrome Camera #16-026-RCD-05P 再認証 ¥190,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3080CP カラー C Color #16-516 ¥196,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2050 白黒 Monochrome Camera #16-024 ¥212,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2440-75 白黒 C Monochrome Camera #35-927 ¥213,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL050S カラー C Color Camera #13-738 ¥215,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C2050 カラー Color Camera #16-025 ¥215,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL050S 白黒 C Monochrome Camera #13-737 ¥215,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2440-75 カラー C Color Camera #35-928 ¥216,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D795 ライトアングル カラー Color Camera #38-006 ¥217,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D753 ライトアングル カラー Color Camera #14-160 ¥217,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D795 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #38-005 ¥217,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D753 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #14-159 ¥217,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D753 カラー Color Camera #14-181 ¥218,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D753 白黒 Monochrome Camera #14-180 ¥218,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-507 カラー Color Camera #34-719 ¥221,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-507 白黒 Monochrome Camera #34-718 ¥221,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-508 白黒 C Monochrome Camera #23-623 ¥224,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-508 カラー C Color Camera #23-624 ¥226,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-507 カラー C Color Camera #37-513 ¥229,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-507 白黒 C Monochrome Camera #37-512 ¥229,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D722 ライトアングル カラー Color Camera #89-383 ¥232,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-51S5 カラー Color Camera #33-539 ¥243,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-51S5 白黒 Monochrome Camera #33-538 ¥243,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2450 白黒 Monochrome Camera #16-026 ¥243,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C2450 カラー Color Camera #16-027 ¥245,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D755 ボードレベル カラー Color Camera #11-439 ¥247,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D755 ボードレベル 白黒 Monochrome Camera #11-438 ¥247,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 カラー C Color Camera #19-797 ¥248,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 白黒 C Monochrome Camera #19-796 ¥248,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D755 ライトアングル カラー Color Camera #11-437 ¥261,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D755 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #11-436 ¥261,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 偏光カラー C Polarized Color Camera #13-694 ¥281,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 偏光カラー C IX Polarized Color Camera #13-698 ¥281,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 偏光白黒 C Polarized Monochrome Camera #13-693 ¥281,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX050S 偏光白黒 C IX Polarized Monochrome Camera #13-697 ¥281,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M5DC-CYL カラー Color Microscopy Camera #17-823 ¥290,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M5DM-CYL 白黒 Monochrome Microscopy Camera #17-824 ¥290,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S 偏光カラー C Polarized Color Camera #13-724 ¥296,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI050S 偏光白黒 C Polarized Monochrome Camera #13-723 ¥296,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-51S5 カラー C Color Camera #19-795 ¥316,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-51S5 白黒 C Monochrome Camera #19-794 ¥316,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D755 カラー Color Camera #34-784 ¥333,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D755 白黒 Monochrome Camera #34-783 ¥333,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-51S5P 偏光カラー C Polarized Color Camera #13-928 ¥336,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-51S5 カラー偏光 C Polarized Color Camera #13-929 ¥336,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-51S5P 偏光白黒 C Polarized Monochrome Camera #12-793 ¥336,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-51S5 白黒偏光 C Polarized Monochrome Camera #12-794 ¥336,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2460 カラー C Color Camera #13-944 ¥347,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2460 白黒 C Monochrome Camera #13-943 ¥347,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GIG-Eカメラ AVT MANTA G-504 白黒 Monochrome Camera #84-363 在庫処分品 ¥349,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-5 カラー C (再認証 05-P) Color Microscopy Camera #16-680-RCD-05P 再認証 ¥380,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 カラー C Color Microscopy Camera #16-678 ¥521,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #16-677 ¥521,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D755 ボードレベル 偏光白黒 Polarized Monochrome Camera #14-158 ¥581,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D755 ライトアングル 偏光白黒 Polarized Monochrome Camera #14-157 ¥596,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-5 カラー C Color Microscopy Camera #16-680 ¥598,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-5 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #16-679 ¥598,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.0 カメラ INFINITY 3S-3UR 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #33-275 在庫処分品 ¥689,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program