製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cw シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F1.8

35mm Focal Length

35mm Focal Length
×
商品コード #15-655 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,200
数量 1+
¥31,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
59.68
最大直径 (mm):
41.82
外径 (mm):
42
像側最大繰り出し量 (mm):
1.82
直径 (mm):
40.50

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
10.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
14.3°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
7.8°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0711
水平方向実視野 @ 最大センサー:
22.1mm - 14.3°
素子の枚数 (群数):
7 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
11.7°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
9.4°
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.341
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8
コーティング:
425 - 675nm BBAR
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
24.65
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
5.9°
物空間側主平面 (mm):
25.81
像空間側主平面 (mm):
-20.67
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 14.3°
Vertical: 10.8°
Diagonal: 17.8°
最大ディストーション (%):
0.17
射出瞳位置 (mm):
-21.87
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34.0 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

環境保護等級:
IPX7 and IPX9K
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
  • C シリーズ レンズの Waterproof 防水 (Cw) バージョン
  • IPX7 と IPX9K の IEC 保護等級に適合
  • 保護用レンズカバーの必要性を排除するようデザイン

TECHSPEC® Cw シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC C シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョンです。IPX7とIPX9KのIEC保護等級のに適合するようデザインされた本レンズは、水深1メートルで 30分間耐え、IPX7適合の3.5mmと4.5mmの焦点距離を除き、どの焦点距離のレンズも近距離高圧の高温放水に作動します。本レンズには疎水性コーティングされたウインドウが付いており、レンズ表面に水滴が着くのを防ぎます。水分が鏡筒に入るのを防ぐために、レンズは複数のOリングを用いてシールド処理されています。TECHSPEC Cw シリーズ 固定焦点レンズは、5メガピクセル、⅔型センサーまでに向けデザインされており、食品、製薬、自動車、セキュリティーを始めとするアプリケーションに最適です。

補足: #22-790 の Oリング (2mm幅 x 25mm 内径) を同梱しています。このOリングは、防水仕様のカメラにレンズを装着する際に、防水シーリングを行うのに必要になります。少量のシリコーングリース #22-791 は、レンズに装着する前にOリングに付けるのに必要ですが、同梱はしていません (別売り)。

本レンズは、2021年度 Vision Systems Design のイノベーションアワード銅賞を受賞しました。

エドモンド・オプティクスは、高性能なレンズデザインのC シリーズ レンズを特定のアプリケーションに応じてカスタマイズした複数のオプトメカニカルソリューションへと発展させました。 これらのレンズ製品群は、あなたのアプリケーション要件に合わせるために様々なオプトメカニカルソリューションを用意しつつ、C シリーズと全く同じ光学系を採用しているため、同一の光学性能を実現できます。

  • C シリーズ: ピント調整リングと絞り調整リング (ロックねじ装備) を採用し、光学性能が最も調節可能な製品群です。C シリーズは、代表的な高品質マシンビジョン用レンズです。VIS-NIR用広帯域AR (BBAR) コーティングを施したレンズもラインナップしています。
  • Ci シリーズ: 絞りに固定絞りを採用し、メカニカルシステムをシンプルにしたコンパクトな筐体の製品群です。小型化、低コスト化、及びピント固定を図った産業用目的の耐久化がなされています。
  • Cr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピントの位置固定を行います。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化がなされています。
  • Cx シリーズ: モジュラー型で、フレキシブルなメカニクスを採用することで、液体レンズや固定絞りといったアクセサリー製品の容易な実装を可能にした製品群です。
  • 液体レンズ Cx シリーズ: 液体レンズを実装するデザインで、クイックオートフォーカスを実現します。
  • Cw シリーズ: IPX7 と IPX9KのIEC 防塵・防水保護等級に適合するようデザインされた防水レンズです。

技術情報

#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.8
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.8
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f1.8
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f1.8
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f1.8
#15-655, 35mm, f/1.8 Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f1.8

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Male M30.5 to Female C-Mount #33-429 ¥5,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Female M30.5 x 0.5 to Female C-Mount #33-187 ¥3,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう