製品がカートに追加されました

AI 拡散ドームLEDイルミネーター ストロボ 89mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
商品コード #83-267 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥140,600
数量 1+
¥140,600
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
DL194-WHI-I3S
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
12.00
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Diffuse
照明モード:
Strobed

物理的および機械的特性

全高 (mm):
83.00
外径 (mm):
133.00
対応視野サイズ (mm):
89.00

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
13 - 50
波長公差 (nm):
N/A
光強度均一性 (%) :
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

電気的特性

最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 曲面を照明するのに最適
  • 小さく反射の強い物体の検査に良好
  • 固定強度とストロボ発光オプション

 Advanced Illumination 拡散ドームLEDイルミネーターは、小さく反射の強い物体の検査に最適です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。投影光の強度分布の均一性は、端から端までで±10%です。89mmと160mmのドーム径のモデルには、高輝度LEDを採用します。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう