製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

30mm Dia. Linear Polarizing Film (XP42-18)

偏光フィルム

偏光フィルム

×
商品コード #71-352 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,800
数量 1-10
¥2,800
数量 11+
¥2,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Polarization axis is parallel to notch on polarizer edge

物理的および機械的特性

直径 (mm):
30.00 +0.0/-0.3
全厚 (mm):
0.19 ±0.03
構造:
Polarizing Film on PMMA

光学的特性

コーティング:
Uncoated, protective film on both sides
消光比:
9000:1 (nominal at 555nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
Single: 42 ±2
Parallel: 36.4
Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.98 (nominal at 555nm)
透過率, 1枚使用時 (%):
42 ±2
透過率, 2枚平行位 (%):
36.4
透過率, 2枚直交位 (%):
<0.004 (nominal at 555nm)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +80
耐熱性 (°C x 時間) :
80 x 500
耐湿性 (°C x 時間):
60 x 90% RH x 500

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 優れた消光比
  • 二次加工を容易にするシート状サイズでラインナップ
  • 別の偏光フィルムもラインナップ

各種イメージングアプリケーションに最適な TECHSPEC® 高コントラスト 偏光フィルム (XP42) は、400~700nmの非偏光の光に対して、優れた消光比と高透過率を実現します。複数のフィルム厚が選べ、フィルム厚が厚くなるほど硬性が高くなります。シート状で提供する TECHSPEC® 高コントラスト 偏光フィルム (XP42) は、アプリケーションのニーズに合わせて、所定の大きさに裁断加工することも容易にできます。

補足: 裏面側に接着剤の付いた偏光フィルムもラインナップ。

特注の見積依頼がすぐに行えます

TECHSPEC 高コントラスト 偏光フィルム (XP42) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう