製品がカートに追加されました

レーザー切断されたポリマー偏光板と位相差板の見積りツール

エドモンド・オプティクスは、ポリマー偏光板や位相差板の幅広いラインナップを広範なサイズと円形か長方形の形状でご提供します。製品には、直線偏光や円偏光のポリマー偏光板、そして位相差板が含まれます。以下のツールに要件を入力し、レーザー切断される最も人気の高い偏光フィルムの価格情報を入手しましょう。 探しているものが見つからない場合は、当社の製品サポートチームにご連絡ください。喜んでサポートさせていただきます。
求める仕様をここに入力してください:
Please note: WGF HC11N, XP44, and XP42HE are unfortunately currently unavailable. Please contact us for more information on alternatives.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
最小寸法 (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
最大寸法 (mm) 600 x 1000 or 600 Dia.
寸法公差 (mm) DIN ISO 2768-1m/c
板厚 (mm) 0.19 ±0.03 (XP42-18)
0.19 ±0.03 (XP40HT-18)
0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40)
2.215 ±0.25 (XP42-200)
3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300)
消光比
最小寸法 (mm) 3 x 3 or 3 Dia.
最大寸法 (mm) 600 x 500 or 500 Dia.
寸法公差 (mm) DIN ISO 2768-1m/c
板厚 (mm) 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER)
2.295 ±0.24 (CP42HE-200)
3.295 ±0.34 (CP42HE-300)
直線偏光素子の効率 (%) 99.98
最小寸法 (mm) 50 x 50
最大寸法 (mm) 600 x 500
寸法公差 (mm) DIN ISO 2768-1m/c
板厚 (mm) 0.053 ±0.003 (WP140HE)
0.062 ±0.01 (WP280)
0.15 ±0.025 (WP560)
右にある材料表で、個々の材料の寸法的制限をご確認ください。
その他の注意事項:
上記の仕様は、達成可能な性能の上限であり、実際にはわずかに異なる場合があります。直線偏光板や円偏光板および位相差板の角度変位公差は、偏光/リタデーション方向の±2°までです。
偏光方向は最初に記載した寸法の辺と平行になります。例えば、寸法が50 x 60 mmの製品の偏光方向は、50mmの辺に平行になります。正方形パーツの場合、偏光方向は保護フィルム上にマーキングされます。円形パーツの場合は、偏光方向が偏光板の端面部にノッチ加工されています。
どの偏光板と位相差板にも納入時には保護用フィルムが両面に付いていて、アプリケーションで使用する際には剥がす必要があります。
位相差フィルムのファスト軸方向は、製品の最初に記載した寸法の辺に平行であるか、あるいは保護用フィルム上にその方向を示すラベルが記載されます。
当社は随時技術的仕様を変更する権利を留保します。
Polarizers
 


Polarizer Materials:
Material Polarizer Type Wavelength range (nm) Extinction ratio Transmission %, single (Ts) Max. Dimensions (mm) Thickness (mm) Description
XP42-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness
XP42-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 0.40 ±0.05 Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness
XP42-200 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 2.15 ±0.25 Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness
XP42-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 9000:1 42 ±2 600 x 900 3.215 ±0.35 Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness
XP40HT-18 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.19 ±0.03 Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness
XP40HT-40 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 0.40 ±0.05 Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness
XP40HT-300 Linear Polarizer 400 - 700 up to 5000:1 40 ±2 600 x 1000 3.215 ±0.35 Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness
CP42HE Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
CP42HE-200 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 2.295 ±0.24 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness
CP42HE-300 Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 3.295 ±0.34 Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness
CP42HER Circular Polarizer 400 - 700 NA 42 ±2 600 x 500 0.27 ±0.04 Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness
WP140HE Polymer Retarder Film 450 - 650 NA >89 500 x 600 0.053 ±0.003 λ/4 Retardance, achromatic
WP280 Polymer Retarder Film 560 NA >90 500 x 600 0.062 ±0.01 λ/2 Retardance
WP560 Polymer Retarder Film 560 NA >86 500 x 600 0.15 ±0.025 1λ Retardance
 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program