製品がカートに追加されました

AI EUROBRITE バーライト 300mmL 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

AI EuroBrite Bar Light

×
商品コード #33-445 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,850
数量 1+
¥50,850
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
最大入力電流:
0.42 - 0.49A
アナログ調光:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
トリガー ~ パルス発光時の時間差:
10μm

概要

照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Area Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
300 x 64 x 30
自重 (g):
241.00

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

性能

動作寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
適応保護等級:
IP67

追加情報

補足:
See Technical Information Tab for Typical Intensity

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ

Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト照明器は、ストロボ発光と連続点灯モードで駆動するスマートドライバーを搭載し、要求の最も厳しい性能要件に向けた理想的な照明器です。適応性の高いOverDrive™ がストロボ発光モード中の出力を最適化し、またThermal Feedback™ は電流制御駆動を使用者に提供するため、オーバーヒート現象を防ぎ、ヒートシンクを用いる必要性を排除します。Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト照明器は、耐久性の高い、シールド処理されたエンクロージャーを採用し、白、赤、青の各照明器をラインナップします。4台の照明器を繋げて操作でき、ストロボ発光と連続点灯の両モードにおいてアナログの調光操作が可能なため、照明器としてのカスタマイゼーションも可能にします。

補足:駆動する際は、24V パワーサプライをお求めください。

技術情報

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area 295 x 76mm 295 x 119mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 98.0 65.5 29.6
Typical Illuminance (kLux) 32.0 21.4 9.6
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう