製品がカートに追加されました

AI 標準作動LEDリングライト 85mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #66-774 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥84,700
数量 1+
¥84,700
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
RL1424B-WHI-IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
LEDの数:
24.00
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
85.00
全高 (mm):
35
内径 (mm):
55.4
寸法 (mm):
85 Dia x 35 T
対応視野サイズ (mm):
43.18 (1.7 inches)

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (インチ):
4.00
光強度均一性 (%) :
±10 edge to edge (dependent on working distance)

電気的特性

最大トリガー周波数 (Hz):
30.00

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

ねじ径 & 固定

マウント:
Barrel Mount
固定用ねじ径:
M4 x 4

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 標準作動LEDリングライトは、当社のリング照明用フィルターマウントアダプターを用いて、多くの標準イメージングレンズの前面に固定できるようにデザインされています。システムインテグレーションを容易にする固定用ブラケット付属です。LEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し85mm径のリングライトのみ調光に対応しておりません)。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
LEDマウンティングブラケット (85mm径LEDリングライト用) #56-386 ¥5,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program