製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ポストホルダーASSY 縦方向スロット穴タイプ

×
商品コード #59-006 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,350
数量 1-9
¥4,350
数量 10+
¥4,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Post not included
機能:
Assembly

物理的および機械的特性

ポストホルダー長 (インチ):
2.00
ベースプレート:
Sliding 2" x 3" Base Plate

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 50.8mm長のポストホルダー + ポスト用ベースプレートで構成
  • ベースプレートは2種類のデザインを用意

 全高50.8mmのTECHSPEC® ポストホルダー (#58-978)と、ポスト用ベースプレートを組み合わせたアッセンブリ品です。このポピュラーな二品の組み合わせにより、ポスト上に設置したホルダー製品の迅速なアライメント作業が可能になります。ベースプレートのデザインは、縦方向スロット穴タイプ (#03-655)を用いたオプションA (#59-006)と、横方向スロット穴タイプ (#52-083)のベースプレートを用いたオプションB (#59-007)の2種類が選べます。なおブレッドボードへの固定の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求めください。

補足: 写真のポストは別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program