製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ポスト用ベースプレート 縦方向スロット穴タイプ

×
商品コード #03-655 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,400
数量 1-9
¥3,400
数量 10+
¥3,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全長 (mm):
76.20
全幅 (mm):
50.80
全厚 (mm):
9.50
構造:
Black Anodized Aluminum
格納枚数:
2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 50.8 x 76.2mm サイズ
  • ポストやポストホルダー製品の接続とその位置調整用に
  • 標準的なブレッドボード製品に直接固定可能
  • ¼-20UNC or M6用のザグリ穴/スロット穴付き

エドモンド・オプティクス標準のマウントポストポストホルダー製品を用いた位置決め用に有効なアクセサリー製品です。ベースプレート中央部にあるU¼ or M6用のザグリ穴 (3個) は、ポストやポストホルダーのタップ穴部への固定に利用します。またベースプレート周辺部にあるスロット穴は、ブレッドボードやベンチキャリア上に固定する際に用いられます。スロット状のため、ベースプレート上に立てたポスト/ポストホルダーの位置決めが可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。なおポストやブレッドボード等との接続の際は、キャップスクリュー各種をタップ穴に合わせて必ずお求め下さい。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program