製品がカートに追加されました

AI 高輝度リングライト 75mm 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #88-484 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,300
数量 1+
¥62,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
RL121-WHI-IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
74.90
全高 (mm):
14.2
内径 (mm):
M35.5 x 0.5
外径 (mm):
74.9
自重 (g):
164.00

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
75 - 150

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

24V power supply (sold separately) is required for operation.
  • システムインテグレーションを容易にするスリムな形状
  • 高輝度LED搭載
  • 複数のサイズ、波長、作動距離オプション

Advanced Illumination 高輝度リングライトは、一連の高輝度LEDを利用し、多様なイメージングアプリケーションに対して的確に照明します。Advanced Illumination 高輝度リングライトは、システムインテグレーションを容易にするためにスリムな形状を採用し、サイズや波長、作動距離別に豊富にラインナップします。照明器に柔軟性を加える手動調光コントローラーもオプションでラインナップ。116mmと152mmモデルは、IP67保護等級に適合。75mmリングライトには、M25 x 0.5のフィルターマウントを持つレンズに固定するためのアダプターもラインナップ。

補足:駆動の際は、24Vパワーサプライ (別売り)が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M35.5→M25.5用変換アダプター #88-494 ¥15,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program