製品がカートに追加されました

28 Leave, 4 -42, 0.5 - 6mm, Pitch Gauge Set

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-319 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,950
数量 1+
¥4,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
4 - 42 TPI
補足:
Number of Leaves: 28
材質:
Steel

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 28, 30, or 51枚のネジピッチゲージセット
  • 4-46 TPI or 0.25–6mmまでのユニファイ & ミリ規格ねじピッチ範囲
  • スチール製により長期にわたり正確な読み取りが可能

ミツトヨ ピッチゲージは、ねじ、ボルト、および光学マウントのねじピッチの正確な測定に不可欠です。高精度設計の本ゲージは、ユニファイとミリ規格のねじの両方を測定することができ、最適な適合と性能を確実にします。高品質の硬化鋼で作られたこのゲージは、卓越した耐久性と信頼性を提供します。ミツトヨ ピッチゲージは、明瞭に表示された読みやすいスケールにより、細目ねじの測定が要求されるあらゆるアプリケーションに向けて正しいサイズ選定が簡単に行えます。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう