製品がカートに追加されました

InfiniFlex HD コンパクトレンズ 2.5X

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #89-949 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥124,000
数量 1+
¥124,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
63.20
最大直径 (mm):
15.0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.6mm
開口数 NA:
0.13
光学倍率 PMAG:
2.5X
作動距離 (mm):
20.00

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • メイン鏡筒部と増幅レンズの組み合わせにより複数の倍率オプションに対応
  • 高スループットとNA=0.13の解像特性
  • 20mmの作動距離で標準化

InfiniFlex™ HD コンパクトレンズは、システム解像度を最大化するようにデザインされた高性能マイクロイメージングレンズです。このレンズは、2/3型までのイメージセンサーに対応し、パテント申請中の使い勝手の良いデザインを採用します。メイン鏡筒部とオプションのアンプユニット (#39-686 or #89-951) を単純に組み合わせることで、下は2Xから上は12Xまでの光学倍率に対応することができます。2X PLAN バージョンは、全視野イメージング用に特にデザインされています。明視野か暗視野照明を必要とするアプリケーションには、21mm リングライトガイドアダプターを用いることで、ザグリ径 21.1mm のリングライトガイド #54-176を15mm径のレンズ鏡筒部の任意の位置に固定でき、全方位照明を可能にします。20mm径フィルターをレンズとカメラの間に実装するためのフィルター用ねじリング装備。InfiniFlex™ HD コンパクトレンズは、InfiniStix™ マクロレンズと同様の寸法を共有しており、2台のレンズを一緒に用いることで高解像かつ深い被写界深度を実現することができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
4X DS チューブ #89-951 ¥52,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥34,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
21mmリングライトアダプター #54-681 ¥5,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう