当社ではこの種類のCookieは使用していません。
近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルターは、900 - 1070nm間の近赤外 (NIR) 光を550nmと660nmの可視光に変換して出射します。このナノ結晶ドープのガラスフィルターは、ブルーミングやプリチャージなしで、1064nmでわずか30mW/mm2の入射光で可視光を発します。ガラスの透明度が高いため、ビームのサイズ、形状、モードが容易に視認できます。NIR 検出 YAGLASS-T フィルターは、51J/cm2 @ 1064nm, 10ns の高損傷閾値があり、Nd:YAG、Ndドープ、Ybドープレーザーを始めとするNIRレーザーを用いたハイパワーレーザーアプリケーションにおいて、 レーザー検出カード に代わる理想的代替品になります。NIR 検出 YAGLASS-T フィルターは、標準的な12.5mmと25mm径サイズでラインナップします。アプリケーションで特注寸法が必要となる場合は、お問い合わせください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地