このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® λ/4 N-BK7 ウインドウは、産業用や低出力レーザーアプリケーション用に最適な平行平面板です。高い公差設計により、透過波面や散乱を最小限に抑えます。広帯域のコーティングオプションで、本精密ウインドウの対応範囲を可視や近赤外スペクトルまでに広げます。TECHSPEC λ/4 N-BK7 ウインドウは、2mmから300mmまでの円形と矩形サイズで販売されます。
補足: 本製品群への補足として、平面度の代わりに透過波面精度 (TWD) の仕様が規定されている場合があります。この2つの仕様間の違いに関する情報は、アプリケーションノート「光学ウインドウの理解」をご覧ください。
N-BK7 | |
![]() |
3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 | Fixed | #13-787 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 | Fixed | #13-788 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
¥5,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント M4 | Fixed | #17-536 |
¥8,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm コンパクトレンズマウント #8 | Fixed | #17-537 |
¥8,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 53mm | Fixed | #03-668 |
¥8,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm | Fixed | #55-529 |
¥9,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-410 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-414 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 95mm | Fixed | #36-605 |
¥10,850
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
¥11,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm | Fixed | #55-530 |
¥12,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
¥12,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-411 |
¥13,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
¥13,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm | Fixed | #03-676 |
¥13,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
調節レンズホルダー U1/4 137mm | Fixed | #03-670 |
¥14,850
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm | Fixed | #03-669 |
¥15,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm | Fixed | #03-666 |
¥15,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
光学セルアッセンブリ U1/4 25.4mm (1") | Fixed |
#36-461
在庫処分品
|
¥19,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.4mm キネマティックマウント 3点ネジ | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
¥19,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm | Fixed | #16-077 |
¥20,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
New
|
¥21,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー | Fixed | #17-530 |
¥21,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
New
|
¥23,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
精密ジンバルマウント M6 25-25.4mm | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
¥27,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm ジンバルマウント | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
¥34,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm スクリュー | Adjustable - Tip-Tilt | #55-003 |
¥35,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥36,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm マイクロメータ | Adjustable - Tip-Tilt | #55-456 |
¥39,050
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥41,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25.0/25.4mm X-Y芯出シレンズホルダー | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
¥42,250
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 25/25.4mm 上操作型キネマティックマウント | Adjustable - Tip-Tilt | #17-519 |
¥45,950
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm | Fixed | #16-078 |
¥53,650
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥65,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地