製品がカートに追加されました

UFI ハイパワー用低損失ミラー25.4mm 1030 & 1064nm

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
商品コード #15-961 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥104,300
数量 1-5
¥104,300
数量 6+
¥91,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

ウェッジ (分):
10±5
有効径 (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.05
全厚 (mm):
12.70 ±0.05
面取り:
0.75

光学的特性

反射率 (Rs%):
>99.99% @ 1030 & 1064nm
反射率 (Rp%):
>99.98% @ 1030 & 1064nm
GDD スペック:
0fs2 @ 1030nm & 1064nm, 45°, s- and p-pol
波長範囲 (nm):
1000 - 1100
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
設計波長 DWL (nm):
1030, 1064
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns pulses

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 1030nm & 1064nmで >99.99% の反射率
  • 50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns のレーザー損傷閾値
  • ナノ秒, ピコ秒, およびフェムト秒レーザーパルス向けのユニバーサルデザイン
  • 特注オプションで200mm径まで対応可能

UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラーは、99.99%を超える反射率を業界をリードする損傷閾値で提供します。本ミラーは、レーザーグレードの表面品質や平面度と1030nmと1064nmで 0fs2の群遅延分散 (GDD) 特性により、要求の厳しいレーザーアプリケーションの要求に対して理想的になります。s偏光の光で99.99%超の反射率、またp偏光の光で99.98%超の反射率が得られる本ミラーは、ナノ秒、ピコ秒、およびフェムト秒のレーザーに用いることができます。耐久性のある誘電体コーティングは、1064nm、100Hz、8nsで >50J/cm2の高レーザー損傷閾値を保証するためにテストされます。UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラーは、優れた熱的安定性をもつ25.4mm径の合成石英基板を使用し、1030nmまたは1064nm レーザーシステム内への実装を容易にします。 特注のサイズやコーティングをもつハイパワー用低損失レーザーミラーがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。