- 高い反射率と負の群遅延分散 (GDD)
- 45°入射時の分散補償とビーム圧縮に最適
- チタンサファイアを始めとするフェムト秒レーザー用にデザイン

- チャープ-パルス増幅システムや超広帯域レーザー発振器に最適
- 分散補償をサポートする超広帯域デザイン
- -60fs2までの低い負GDDと高反射率 (>99%) @ 600 – 950nm or 650 - 1350nm

- 780 - 830nm間で99.8%超 (p偏光) の反射率
- 5°入射で-1300fs2 のGDD 群遅延分散
- チタンサファイアウルトラファストレーザーのパルス圧縮用に最適
- ウルトラファスト用チャープコーティング

- 7°入射で -1000fs2 までの高次群遅延分散 (GDD)
- 60nmの帯域幅で99.8%超の最小反射率 (p偏光)
- Ybドープファイバーレーザーの分散補償用に最適
- ウルトラファスト用チャープコーティング

- 5°入射で -200fs2 の群遅延分散 (GDD)
- 950 - 1120nm 間で 99.8%超の反射率 (p偏光)
- Ybドープファイバーレーザーのパルス圧縮用にデザイン
- 広帯域ウルトラファスト用チャープコーティング

- 2000 - 2200nm 間で 99.9%超の反射率
- -1000fs2 のGDD 群遅延分散 (5°入射時)
- ツリウムやホルミウムレーザーの<100fs パルス圧縮に最適
- 広帯域なウルトラファスト用チャープコーティング

- 1030nm & 1064nmで >99.99% の反射率
- 50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns のレーザー損傷閾値
- ナノ秒, ピコ秒, およびフェムト秒レーザーパルス向けのユニバーサルデザイン
- 特注オプションで200mm径まで対応可能

- 5°入射で100fs2までの正GDD
- sとp偏光で99.5%超の高反射率
- 700 - 1100nmの広帯域性能
- 超短パルス用分散補償プリズムもラインナップ

- -145fs2の負のGDD
- 255 - 277nm間で5°の入射角
- UV超短パルスレーザービームのパルス圧縮または分散補償に最適
- 独自のUV負分散超短パルス用コーティング

- 熱レンズ効果を低減した超短パルス用高分散コーティング
- 5°入射で-1000fs2までの高い負GDD
- 50nmのバンド幅にわたり 99.5%超の最小反射率 (p偏光)
- ハイパワー超短レーザーパルスの生成に最適

- 5°の入射角度で500 fs2の正のGDD
- >99.9%の最小反射率 (p偏光)
- 2800 – 3600nmに対応する中赤外用広帯域コーティングデザイン
- 中赤外モードロックレーザーに最適

- 7°入射で-2500fs3 までの高度3次負分散 (TOD)
- GDDの追加を招くことなくTODを相殺するのに最適
- 0fs2の低群遅延分散 (GDD)
- II-VI LightSmyth™ 透過型回折格子もラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地