製品がカートに追加されました

上操作型キネマティックマウント M6 25.4mm スクリュー

×
商品コード #55-003 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,500
数量 1+
¥35,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
調整ネジのタイプ:
Lead Screw

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.0
チルト方向角度範囲 (°):
±2.5
チップ方向角度範囲 (°):
±2.5
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
3.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 送りねじを上付きに配置した狭い空間内での使用に最適なデザイン
  • カラーコード化したつまみでチップ/チルト方向の傾きを調節
  • マイクロメータードライブとスクリュードライブオプション
  • 光学素子はセットスクリューとDelrin®ピンで所定の位置に保持

上操作型キネマティックマウントは、ミラー等の光学素子を固定し、送りねじによる二軸方向の正確なあおり調整を可能にします。どのホルダーにも細目送りねじ (0.25mmピッチ) を用いたスクリュードライブモデルの他に、位置再現性に優れたマイクロメータードライブ (目盛分解能は0.005mm)モデルが選べます。ポスト接続用のM6のタップ穴は、固定するミラーの作業面に可能な限り近くなるよう配置されています。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。光学素子は3点支持により固定します。3点支持は、Delrin®ピン2点により光学素子に傷が付かないように受け、残りのセットスクリュー1点により最終的に固定します。なお本製品をブレッドボード上に設置する際は、ポストポストホルダーが必要になります。

技術情報

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ねじ山変換アダプター U1/4(F) x M6(M) #53-927 ¥1,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 25/25.4mm 上操作型キネマティックマウント #17-519 ¥45,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm 上操作型キネマティックマウント #17-520 ¥51,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう