製品がカートに追加されました

UFI 3次分散 (TOD) 超短パルス用ミラー 25.4mm 800nm

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ

UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors

×
商品コード #17-065 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,000
数量 1-9
¥105,000
数量 10+
¥93,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

ウェッジ (分):
10
有効径 (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.05
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

コーティングスペック:
Ravg >99% @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
GDD スペック:
0fs2 @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)
波長範囲 (nm):
740 - 860
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Third Order Dispersive (740-860nm)
設計波長 DWL (nm):
800
入射角 (°):
7
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
TOD Specification:
-2500fs3 @ 740 - 860nm (7° AOI, p-polarization)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 7°入射で-2500fs3 までの高度3次負分散 (TOD)
  • GDDの追加を招くことなくTODを相殺するのに最適
  • 0fs2の低群遅延分散 (GDD)
  • II-VI LightSmyth™ 透過型回折格子もラインナップ

UltraFast Innovations (UFI) 3次分散 (TOD) 超短パルス用ミラーは、高スループット、ゼロ群遅延分散 (GDD)、および高度な負の3次分散を提供します。このTODミラーは、50フェムト秒未満のパルス幅に対し、グレーティングコンプレッサーによって通常もたらされる分散を相殺します。本ミラーは、7°の入射角で、p偏光に対して99.9%超の高反射率が得られ、レーザーコンプレッサー内の損失を抑えます。UltraFast Innovations (UFI) 3次分散 (TOD) 超短パルス用ミラーは、GDDの追加を招くことなくTODを相殺するのに理想的です。ご使用のレーザーシステムが特注のサイズや波長、もしくはパルス特性を必要とする場合は、お問い合わせください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。